Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Oip106 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Console en acier inoxydable, type 12, 12x12x9,09, brossée, Inox 304

Référence#: C12C12SS

Les consoles sont parfaites pour le montage de petits dispositifs de contrôle ou d’instrumentation pour usage sur une surface à 30 ou 60 degrés. Ces boîtiers peuvent être montés sur deux côtés pour être placés sur des postes de travail, des piédestaux ou d’autres surfaces planes pour une flexibilité maximale.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

CEI 60529, IP65

IEC 60529, IP65

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Données copiées
Métrique   |   Impérial

Bulletin numéro

Ressources CAD

Génération CAO

Accessoires associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.