Montage mural, charnières avec brides NEMA, type 4X, 20x20x6, brossée, Inox 316
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Montage mural, charnières avec brides NEMA, type 4X, 20x20x6, brossée, Inox 316
Référence#: A20H2006SS6LP
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieurs et extérieurs qui requièrent un joint étanche, l’armoire est équipée d’un joint en mousse sans soudure et de brides de serrage vissées assurant une étanchéité optimale aux contaminants.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Joint en mousse sans jonction
- Rebord retourné sur trois côtés de la porte
- Ensemble de brides de porte en acier inoxydable
- Moraillon et agrafe pour le cadenassage
- Porte enlevée en retirant la broche de la charnière piano en acier inoxydable
- Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs
- Des colliers munis de goujons sont prévus pour le montage de panneaux en option
- Le matériau extérieur des armoires en acier inoxydable de type 316L correspond au matériau de l'armoire
- Provision de collage sur la porte; tige de mise à la terre sur le boîtier
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.