Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 14070; F22WE90; 14260; F44WE90; 14470; F66WE90; 14680; F88WE90 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Coudes à 90° (type ‘traversée’)

Les coudes 90 degrés sont utilisés pour des installations avec virage à 90 degrés. Se connecte à d’autres sections et raccords de chemins de câbles et protège les fils et les câbles contre la poussière dans une large gamme d’applications industrielles.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Certifié par l’Association canadienne de normalisation.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.