Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Oip107 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Boîtiers à boutons-poussoirs étirés, type 4

Les boîtiers profonds à boutons-poussoirs sont conçus pour loger des boutons-poussoirs et des commutateurs, 4 positions de 30,5 mm ou 22,5 mm. Ces boîtiers n’ont pas de joints soudés ni d’angles coupants.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Code couleur ANSI 61
Couleur Gris
Matériau Acier doux
Finition Revêtement poudré
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.