Charnière piano avec verrou quart de tour, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnière piano avec verrou quart de tour, type 4
Ce boîtier offre des verrous quart de tour pratiques avec une finition texturée gris clair esthétique et facile à entretenir.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94 Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC types 4 et 12
IEC 60529, IP 66
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Charnière piano
- Provision de collage sur la porte
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
- Joint résistant à l’huile
- Verrous à fente quart de tour
- Joint en mousse sans jonction
- Écrous à souder fournis pour le montage de panneaux optionnels et de kits de bornier de 152 x 102 mm (6,00 x 4,00 po) et plus
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.