Joint mural horizontal Compact série 2


Joint mural horizontal Compact série 2
Le joint mural horizontal Compact série 2 fixe le système de suspension à une surface verticale, ce qui permet au tube de se prolonger horizontalement. Le bras peut pivoter ou tourner à 300 degrés. Comprend des plaques d’accès pour faciliter l’installation du câblage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.