Goulotte de type 3R avec couvercle à charnières galvanisé peint et encastrable, usage commercial Goulotte de type 3R avec couvercle à charnières galvanisé peint et encastrable, usage commercial Goulotte de câblage de type 3R à poser galvanisée et peinte avec couvercle à charnière pour un usage commercial Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Hauteur 2.5in (1) 4in (13) 6in (14) 8in (14) 12in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 64mm (1) 102mm (13) 152mm (14) 203mm (14) 305mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 2.5in (1) 4in (13) 6in (15) 8in (14) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 64mm (1) 102mm (13) 152mm (15) 203mm (14) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 12in (3) 60in (3) 120in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 305mm (3) 1524mm (3) 3048mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 1 (1) NEMA type 3R (38) NEMA type 12 (4) IP32 (9) IP54 (5) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Goulotte de type 3R avec couvercle à charnières galvanisé peint et encastrable, usage commercialAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesSection droite peinte (type ‘traversée’), couvercle à charnière, galvanisée.DétailsConnecteur en U (type ‘pose de câbles’), galvanisé et peintDétailsCoude à 90° (type ‘traversée’), galvanisé et peintDétailsPlaque d’obturation (type ‘pose de câbles’), galvanisée et peinteDétailsAdaptateur de panneau (type ‘pose de câbles’), galvanisé et peintDétailsRaccord en T encastré à angle droit (type ‘traversée’), galvanisé et peintDétailsSupport de suspension mural (type ‘pose de câbles’), galvanisé et peintDétailsRéducteur, Lay-in Painted GalvanizedDétailsCoudes à 30°, à long rayon (type ‘traversée’), galvanisé et peintDétailsPatte et support de suspension (type ‘pose de câbles’), galvanisée et peinteDétailsRaccords croisés (type ‘pose de câbles’), galvanisés et peintsDétails
Goulotte de type 3R avec couvercle à charnières galvanisé peint et encastrable, usage commercial Goulotte de câblage de type 3R à poser galvanisée et peinte avec couvercle à charnière pour un usage commercial