Adaptateurs pour plaques de fermeture avec découpes


Adaptateurs pour plaques de fermeture avec découpes
Les adaptateurs sont utilisés avec les plaques d’obturation avec découpures Permet d’adapter des capots de 24 broches sur 16, 10, 6 broches, aussi sans broche (vide).
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier doux calibre 12 (2,5 mm)
- Finition laquée en polyester gris clair texturé RAL 7035
- Les adaptateurs s’adaptent à tous les armoires d’entrée de câbles et aux séparations avec des découpures de connecteur DIN à 24 broches
- 24 broches s’adaptant à 16, 10, 6 ou sans broche (vide)
Spécifications
Épaisseur | 2.66mm |
Épaisseur | 12ga |
Couleur | Gris clair |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.