Couvercle à brides, type 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Couvercle à brides, type 4
Des brides sur les quatre côtés ferment solidement ce boîtier pour protéger les composants dans des applications intérieures ou extérieures, elles se retirent facilement pou accéder au boîtier en cas de besoin.
Normes industrielles
Homologué UL 508A; Type 4, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E27525
UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997
CSA, Référence 42184 : Type 4, 12
CSA, File No. 42184: Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- Joints entièrement soudés et lisses
- Brides et vis en acier inoxydable sur les quatre côtés du couvercle
- Provision d’une liaison équipotentielle sur le couvercle
- Joint résistant à l’huile
- Écrous à souder pour le montage des panneaux et des borniers optionnels de taille 6,00 x 4,00 po (152 x 102 mm) et plus
- Supports de montage externes soudés pour une installation facile
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.