Contrôle de la température pour les services publics
Climatisation
Modèles intérieurs/extérieurs SpectraCool

Les climatiseurs SpectraCool sont disponibles en trois formats offrant une large gamme de capacités et de configurations de climatisation. Ces unités permettent un refroidissement d’armoire fiable dans des environnements difficiles et présentent une conception fiable, une apparence moderne, une installation facile et une conception sans filtre.
Compact Série T

Les climatiseurs d’extérieur Compacts série T offrent un encombrement compact pour minimiser l’espace et maximiser la capacité. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs, de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.
Série T, grande capacité, extérieur

Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l’équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d’usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs, de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.
Filtres pour ventilateur à fixation latérale HF

Les filtres pour ventilateur à fixation latérale HF s’installent rapidement dans l’armoire avec une conception Click-Fit; aucun outil ou aucune vis nécessaires. Les grilles s’ouvrent d’un simple mouvement de doigt pour faciliter le remplacement du filtre.
Carénages de ventilateurs à filtres, type 4/4X

Le capot de filtre pour ventilateur, type 4/4X, protège le filtre pour ventilateur et la grille d’évacuation des procédures de lavage standard. Il est conforme aux normes de type 4/4X lorsqu’il est utilisé avec des filtres pour ventilateur et des grilles HF ou TFP type 12.