Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP | Armoire Serveur, avec roulettes
Cadre en acier soudé pour les exigences de charge dynamique élevée. Préparé pour l’intégration des actifs informatiques 19.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Préconfigurée, baie prête à l’emploi
- Charge dynamique élevée de 1000 kg avec roulettes intégrées, charge statique admissible jusqu’à 1600 kg
- Indice de Protection IP 20
- Installation de différents équipements informatiques possibles
- Faces d’aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière
- Intégration aisée dans le système de confinement des allées
Spécifications
| Charge statique | 1600kg |
| Type de produit | Rack |
| Teinte RAL des pièces d'habillage | RAL 7021 |
| Matériau du bâti | Acier |
Fiche technique
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.