Support de transition universel
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de transition universel
Le support de transition universel fournit un support pour le câble dans les transitions entre l’acheminement horizontal et vertical. Il se monte sur l’entretoise, la sangle de grille ou les gestionnaires de câbles d’arrimage verticaux ProLine et Network et peut être utilisé avec l’enrouleur de câble VELCRO® (à commander séparément). Il comprend également le matériel de montage. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Le support de transition universel fournit un support pour le câble dans les transitions entre l’acheminement horizontal et vertical
- Il se fixe à l’entretoise, à la sangle grillagée ou aux gestionnaires de câbles d’attache verticaux ProLine et Network et peut être utilisé avec le serre-câbles VELCRO® (à commander séparément)
- Il comprend également le matériel de montage
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.