Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH39082.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Électro-galvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Charges FM
Référence Élément de renfort Capacité horizontale par installation vue d’en haut
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Rail de montage 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Rail de montage 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter