Armoire pour serveur allée chaude/froide ProLine FloTek


Armoire pour serveur allée chaude/froide ProLine FloTek
Deux banques de ventilateurs redondantes, alimentées indépendamment, situées à l'arrière de l'armoire server ProLine FloTek HCA, maximisent la puissance de refroidissement pour les applications à haute densité qui génèrent de grandes quantités de chaleur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- La porte avant entièrement perforée offre un flux d'air maximal depuis l'allée froide et est conforme aux exigences des fabricants de serveurs en matière d'espace ouvert.
- La porte d'entrée rigide en extrusions d'aluminium et en acier perforé formé offre un aspect très attrayant et une grande durabilité.
- Six ventilateurs de 6-pouces avec protège-doigts intégral dans les portes arrière aspirent l'air froid à travers l'armoire et l'évacuent dans l'allée chaude.
- Les ventilateurs de chaque porte peuvent être alimentés indépendamment pour assurer un refroidissement redondant.
- Le capot solide permet de diriger le débit d'air sur l'équipement
- Les modèles sans côtés s'emboîtent rapidement pour faciliter l'installation dans les applications suspendues.
- La poignée pivotante à bouton-poussoir à verrouillage à trois points sur la porte avant permet un accès facile mais contrôlé ; deux clés sont incluses
- Les portes arrière sont divisées pour un accès facile et comprennent une poignée pivotante à 3 points, à profil bas et verrouillable.
- Deux jeux d’angles de cadres à trous carrés de 19-po supportent l'avant et l'arrière de l'équipement.
- Les cornières de racks sont réglables en permanence de l'avant à l'arrière pour une plus grande souplesse de positionnement.
- La plaque d’obturation supérieure permet d’acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de brassage
- Fond ouvert avec supports intégrés à boulonner
Spécifications
Couleur | Noir foncé |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 9005 |
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.