Supports de réduction ProLine CableTek
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Supports de réduction ProLine CableTek
Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des armoires ProLine. Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière du cadre pour créer un espace de câblage vertical. Les montants sont en plastique noir moulé. Veuillez noter que le matériel de montage est inclus.
REMARQUE : Reportez-vous au tableau pour calculer le nombre de supports de réduction dont vous avez besoin.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Les supports de réduction ProLine CableTek séparent, soutiennent et gèrent les câbles à l’intérieur des coffrets ProLine
- Le support se monte sur le côté gauche ou droit des armoires de 700 mm et 800 mm, entre le cadre et la cornière pour créer un espace de câblage vertical
- Les montants sont en plastique noir moulé
- Veuillez noter que le matériel de montage est inclus
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.