Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Gestion et chemins de câbles

                        Gestion et chemins de câbles

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 373 résultats (1668 articles)

                        ute socket strip

                        PDU| Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises UTE, triphasé, 9 prises
                        ute socket strip

                        PDU| Bâti de prises, UTE, Raccordement Wieland®

                        Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", blanc
                        Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", noir
                        Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 8 prises, 19", rouge
                        Bâti de prises UTE, avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités
                        Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
                        Bâti de prises UTE avec entrée Wieland®, 6 prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités
                        safety switch

                        Module de distribution| Disjoncteur

                        Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 1 x 16 A
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, Disjoncteur 3 x 16 A
                        19 power distributor

                        Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé

                        Unité de distribution d’alimentation 19" avec une entrée à 3 phases et des disjoncteurs. L'unité offre des sorties C19.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé, 3 x 32 A
                        Unité de distribution d'alimentation 19", triphasé, 3 x 63 A
                        pcb busbars

                        Barre bus pour distribution d'alimentation

                        Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm
                        mounting plate

                        Boîtier de dérivation

                        Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Boîtier de dérivation
                        mounting bracket

                        Étiquette d'identification avec pièce d'habillage transparente pour les barres bus

                        Etiquette d'identification avec couverture transparente pour barres bus.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étiquette d'identification avec pièce d'habillage transparente pour les barres bus
                        locking clip for iec

                        Patte de sécurité mécanique pour connecteur IEC 60320-C13

                        Clips de verrouillage pour retenir les câbles C13.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Patte de sécurité mécanique pour connecteur IEC 60320-C13
                        earthing clamps

                        Brides pour boîtier de distribution

                        Les bornes de raccordement pour coffret de répartition, adaptées à la section de câble, garantissent une bonne connection électrique des conducteurs.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², Jaune/Vert (PE)
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², Jaune/Vert (PE)
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², Jaune/Vert (PE)
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 4 mm², bleu (N)
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 16 mm², bleu (N)
                        Bornes de raccordement pour boîte de distribution, 35 mm², bleu (N)
                        insulating block for busbar

                        Bloc isolant pour barre bus 1 à 4 pôles

                        Blocs isolants pour les barres bus afin de protéger les bornes contre les courts-circuits et les dommages accidentels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bloc isolant pour barre bus 1 à 4 pôles
                        EA9111.tif image

                        RackPower| Détecteur de fuites

                        Capteur de détection de fuite de fluide pour une détection localisée, adapté aux PDU nVent SCHROFF RackPower.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Capteur de détection des fuites ponctuelles
                        19 distribution panel

                        Face de distribution 19", Cat 6

                        Panneaude distribution 19" 24 ports catégorie 6.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face de distribution 19", Cat 6