Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Gestion et chemins de câbles

                        Gestion et chemins de câbles

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Produits | 373 résultats (1668 articles)

                        PH35456.jpg image

                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper

                        Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 75 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 100 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 25 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 33,3 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, 50 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        PH19567.jpg image

                        Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z »

                        Solution de support de voies d’accès non continu de grande capacité avec une conception de socle large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Facilement ajustable pour de multiples configurations de faisceaux de câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z », 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Rebord
                        ToolessPDU Product Photo

                        Gestions de câbles et PDU

                        La gestion des câble et de PDU fournit un point de montage pour les PDU en plus des points d’attache des câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Gestion de câbles et PDU, 74.47 x 3 x 0.75, noir, acier
                        LWASK6BLK_WallAngleSupport, LWASK6G, LWASK6BLK, LWASK6GZ, LWASK12G, LWASK12BLK, LWASK12GZ, LWASK12W, LWASK15W, LWASK15BLK, LWASK18G, LWASKBLK, LWASK18GZ, LWASK18W, LWASK24BLK, LWASK24W

                        Support mural en angle pour chemin de câbles

                        Le support d’angle mural pour le chemin de câbles fixe la section en échelle à un mur ou une autre surface plane.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support mural à angle, 12,00, noir, acier
                        Support mural à angle, 12,00, gris, acier
                        Support d’angle mural, 12,00, acier plaqué
                        Support mural à angle, 12,00, blanc, acier
                        Support mural à angle, 15,00, noir, acier
                        Support mural à angle, 15,00, blanc, acier
                        Support mural à angle, 18,00, noir, acier
                        Support mural à angle, 18,00, gris, acier
                        Support d’angle mural, 18,00, acier plaqué
                        Support mural à angle, 18,00, blanc, acier
                        Support mural à angle, 24,00, noir, acier
                        Support mural à angle, 24,00, blanc, acier
                        Support mural à angle, 6,00, noir, acier
                        Support mural à angle, 6,00, gris, acier
                        Support d’angle mural, 6,00, acier plaqué
                        LJSKB_JuctionSpliceKit, LJSKG, LJSKB, LJSK, LJSKW

                        Kit de raccordement de chemin de câbles (homologué cULus)

                        Le kit de raccordement pour le chemin de câbles raccorde deux sections droites en échelle à 90 degrés.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit de raccordement, 1,72 x 2,44 x 2,44, acier plaqué
                        Kit de raccordement (homologué cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, noir, acier
                        Kit de raccordement (homologué cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, gris, acier
                        Kit de raccordement (homologué cULus), 1,72 x 2,44 x 2,44, blanc, acier
                        CableMgrHVbw Product Photo

                        Gestion de câbles horizontale à cadre ouvert

                        La gestion de câbles à cadre ouvert est destiné à l’acheminement et au regroupement de câbles sur des racks à cadre ouvert 19po ou 23po.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Gestion de câbles, s’adaptant aux racks ouverts de 19 po, noir, acier
                        Gestion de câbles, s’adaptant aux racks de 19 po, noir, acier
                        Gestion de câbles, s’adaptant aux racks de 23 po, noir, acier
                        PH34401.jpg image

                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable

                        Fixations orientable pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 50 mm, rebord 3–8 mm
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 3–8 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 100 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 25 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 25 mm, rebord 3–8 mm
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 25 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J Cat HP, attache à frapper, orientable, diam 33,3 mm, rebord 3–8 mm
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 33,3 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 33,3 mm dia, 14–20 mm Rebord
                        Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 8–14 mm Rebord
                        PH37856.jpg image

                        Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable

                        Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 50 mm dia, 165,1 mm
                        Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache à frapper, orientable, 75 mm dia, 215,9 mm
                        LRRMPBLK_RackToRunwayMntPltKit, LRRMPG, LRRMPBLK, LRRMPGZ, LRRMPW, LRRMPW15, LRRMPBLK15, LRRMPG18, LRRMPBLK18, LRRMPGZ18, LRRMPW18, LRRMPBLK24, LRRMPW24

                        Kit de plaque de montage rack–chemin de câble

                        Le kit de plaque de montage entre le rack et le panneau fixe le support en échelle en haut des racks d’équipement.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, noir, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/15, noir, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, noir, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 18/24, noir, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, gris, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, gris, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, acier plaqué
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, acier plaqué
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 6/12, blanc, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/15, blanc, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 12/18, blanc, acier
                        Kit de plaque de montage rack-chemin de câble, s’adapte à 18/24, blanc, acier
                        E45RUBKIT_RackToWallKit_woOFR; Wall Angle Support; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Kit de supports du mur au chemin de câbles

                        Le kit entre le rack et l’échelle pour le chemin de câbles attache l'échelle à partir d’un rack à cadre ouvert à un mur.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit entre le rack et le mur, 13,50 x 4,00 x 3,50, noir, acier
                        LBSK_ButtSpliceKit, LBSKG, LBSKB, LBSK, LBSKW

                        Kit de jonction de chemin de câble (homologué cULus)

                        Le kit de jonction de chemin de câbles (homologué cULus) relie les sections droites en échelle.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit de raccordement (homologué cULus), acier plaqué
                        Kit de raccordement (homologué cULus), noir, acier
                        Kit de raccordement (homologué cULus), gris, acier
                        Kit de raccordement (homologué cULus), blanc, acier
                        Door-Mount PDU LCD Display

                        Écran à cristaux liquides (LCD) pour montage sur porte PDU

                        L’écran LCD élégant surveille de l’intérieur les mesures PDU dans le coffret sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la porte pour examiner les mesures de PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Écran à cristaux liquides (LCD) 4.3" montage sur porte PDU 5x4x1 noir, plastique