Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Type de poignée
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Largeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 373 résultats (1668 articles)

Sections de support courbées en forme d'échelle (homologué cULus)
Les sections courbées en échelle (homologuées cULus) permettent un changement de direction vertical.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, noir acier, int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, noir acier, int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, blanc, acier, int
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, noir acier, int
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, intérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, acier galv., int
Kit de support courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, blanc, acier, int
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, noir acier, ext
Kit de porte-échelle en forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 12, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, noir acier, ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 15, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, noir acier, ext
Kit de porte-échelle en forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, ext
Kit porte-échelle coubé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, noir acier, ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 24, blanc, acier, ext
Kit de porte-échelle courbé en forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, extérieur
Kit de porte-échelle cULus, s’adapte à 6, gris, acier, extérieur
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, acier galv., ext
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 6, blanc, acier, ext

Double crochet en J nVent CADDY Cat CM
Solution cheminement discontinu de grande capacité avec une base large et une conception à bords biseautés pour les câbles de données et les fibres optiques haute performance. Solution hautement polyvalente en combinaison avec des rails et profils ou des tiges filetées.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Double crochet en J nVent CADDY Cat CM, 70 Capacité du câble, Cat 5e, 30 Capacité du câble, Cat 6A

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable
Innovative component solution that enables the end user to combine a BC fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable, 3,2–16 mm Rebord

Kit de supports triangulaires pour chemin de câbles
Le kit de fixation de support triangulaire pour le chemin de câbles supporte la section en échelle à partir d’un mur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, noir, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, gris, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, acier plaqué
Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, blanc, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, noir, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, blanc, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, noir, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, gris, acier
Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, acier plaqué
Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, 24, noir, acier

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable, 19 mm dia, 3–12 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC
Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cat HP, attache pour poutre BC, diam 50 mm, rebord max 16 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 100 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 75 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia, 16 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 33,3 mm dia, 16 mm Max. Rebord

Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP
Possibilité de combiner plusieurs CADDY CAT HP J-Hook de toute taille dans une configuration arborescente. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP

Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200
Solution de cheminement discontinu de grande capacité avec une conception large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Fixation sur poutre type IPN. Facilement réglable pour plusieurs configurations de faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200, 100 mm, 150 mm dia

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale
Solution cheminement discontinu - Assemblage de plusieurs corchets en J haute performance de la série CAT HP. Idéal pour séparer différent circuit et sources de données. Installation mural. Pré-assemblé - prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 3 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 50 mm dia, 4 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 2 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 3 Niveaux
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale, 100 mm dia, 4 Niveaux

Kits de poteaux et de portes CableTek
Les kits de poteaux et de portes CableTek s’emboîtent dans les trous préperforés à l’arrière des VCM CableTek fournissant un support aux faisceaux de câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre
Fixations pour structures en béton, en acier ou en bois pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cat HP 50 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 75 mm dia, 6,3 mm Trou
Crochet en J Cat HP 100 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 25 mm dia, 6,3 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 33,3 mm dia, 6,3 mm Trou