nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERIFLEX FleXbus Coupe-conducteurs à cliquet
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Coupe-Conducteurs à cliquet pour couper la sur longueur du conducteur FleXbus
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Permet une coupe nette du conducteur sans écrasement et déformation
- Prise d’une seule main grâce au principe du cliquet
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Coupe-conducteurs à double tranchants
- Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.