Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et armoires de mise en réseau
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Type de poignée
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Finition
    • Hauteur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Matériau
        • Fixation
        • Quantité par colis
        • Couleur
        • Code couleur
        • Blindage électromagnétique
        • Largeur du rack
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Largeur
                Appliquer
              • Taille du filetage
              • Diamètre
                  Appliquer
                • Profondeur
                    Appliquer
                  • Finition avant
                  • Longueur
                      Appliquer
                    • Face d'appui
                    • Charge statique
                    • Arêtes traitées
                    • Indice de protection
                    Filter1

                    Filtre appliqué: 1

                    Produits | 48 résultats (283 articles)

                    ProLine S1 Cabinets; PS1C2178B_PS1SPE217512B_PS1Cab

                    Armoires ProLine S1

                    Les armoires Proline S1 sont des armoires de serveur/mise en réseau économiques adaptées à une variété d’applications.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Coffret ProLine S1, 1200 x 600 x 900 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 1200 x 700 x 800 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1000 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1100, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 1200, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 800 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 700 x 900 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1000 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1100, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 1200, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 800 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 800 x 900 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2350 x 700 x 1200, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2350 x 800 x 1200, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x1000, Noir, Acier
                    Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x700x800, Noir, Acier
                    Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150 x 800 x , noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1000 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1100 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 1200 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2150 x 600 x 900 mm, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, 2350 x 600 x 1200, noir, acier
                    Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1100, Noir, Acier
                    Coffret ProLine S1, porte avec fenêtre, 2150x600x1200, Noir, Acier
                    fixing materials kit cage nut m4 m5

                    Kit d'écrous baie

                    Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
                    Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
                    Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
                    Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
                    Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
                    Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
                    Kit écrou cage, M4, 50 pièces
                    Kit écrou cage, M4, 100 pièces
                    Kit écrou cage, M6, 100 pièces
                    Kit écrou cage, M5, 50 pièces
                    Kit écrou cage, M5, 100 pièces
                    Kit écrou cage, M6, 50 pièces
                    door contact switch

                    Contacteur de porte sans câble

                    Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Contacteur de porte sans câble
                    door contact switch

                    Contacteur de porte, câblé

                    Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Contacteur de porte, câblé
                    slide nut kit

                    Kit d'écrous-coulisseaux

                    Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Kit d'écrous-coulisseaux, 100 pièces
                    Kit d'écrous-coulisseaux, 50 pièces
                    PatchNewFrontBack Product Photo

                    Armoire de raccordement pour communications ProLine ConnekTek

                    Les armoires de raccordement Proline permettent de loger l’équipement réseau, les panneaux et cordons de raccordement, ainsi que le câblage à haute densité.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1000 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1000 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1100 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1100 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1200 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x1200 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x900, noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x700x900, noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1000 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1000 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1100 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1100 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1200 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x1200 noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x900, noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2000x800x900, noir, acier, sans côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1000 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1100 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x1200 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2150x800x900, noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1000 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1100 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x1200 noir, acier, avec côtés
                    Armoire de raccordement ProLine ConnecTek, 2400x800x900, noir, acier, avec côtés
                    ProLine S1; CAD  Rendering; Photo Rendering; PS1CM127; PS1CM217; PS1CM218; 36752; 36753; 36754; Vertical Cable Manager

                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1

                    Les gestions verticales de câbles ProLine S1 fournissent une colonne ouverte verticale pour acheminer les câbles.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 41.63x2.33, Noir, Acier
                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 79.03x2.33, Noir, Acier
                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 79.03x4.30, Noir, Acier
                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 81.97x2.33, Noir, Acier
                    Gestions de câbles verticaux ProLine S1, 81.97x4.30, Noir, Acier
                    fixing materials kit square nut m6

                    Lot d'écrous carrés

                    Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 3,5 mm, 50 pièces
                    Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 1,5 mm, 50 pièces
                    Kit d'écrous carrés, M6, 50 pièces
                    Kit d'écrous carrés, M6, 100 pièces
                    led light accessories

                    Lampes LED, Câble de raccordement

                    Accessoires de lumière LED pour fixation sur baie, LED-700L
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Accessoires pour lampesLED, câble d'entrée AC
                    Accessoires pour lampesLED, rallonge AC
                    Câble de connexion pour lampesLED avec connecteur IEC 60320 C18 pour AC
                    PROLINESwCabFrontBack Product Photo

                    Armoire de commutateur réseau ProLine

                    Les coffrets de commutateurs réseau ProLine représentent une solution thermique de gestion des câbles pour les grands commutateurs de réseau de données.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Coffret de commutateur réseau ProLine, 2000x1000x1200 mm, acier, avec côtés
                    Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x1000x1200 gris clair acier, s/côtés
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1000 mm, noir, acier
                    Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1000 mm, noir, acier, sans côtés
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1100 mm, noir, acier
                    Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1100 mm, noir, acier, sans côtés
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2000x800x1200 mm, noir, acier
                    Armoire de commutateur réseau ProLine, 2000x800x1200 mm, noir, acier, sans côtés
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x1000x1200 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1000 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1100 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2150x800x1200 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x1000x1200 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1000 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1100 mm, noir, acier
                    Coffret de commutateur réseau ProLine avec côtés, 2400x800x1200 mm, noir, acier
                    SOHOCab Product Photo

                    Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile

                    Les coffrets SOHO sont conçus pour héberger des serveurs, des équipements réseau, des équipements de téléphone et de messagerie vocale sous un bureau.
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile, 700x600x600, noir, acier
                    Coffret SOHO pour petits bureaux et bureaux à domicile, 700x600x900, noir, acier
                    DCKeys Product Photo

                    Clés de rechange

                    Les clés de remplacement s’adaptent aux verrous d’une variété d'armoires
                    Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                    Clés de rechange 2233 pour armoires réseau ProLine, plaquées, acier
                    Clés de rechange 333 pour AccessPlus II, coffret en L et en D, plaquées, acier