Rails de montage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rails de montage
Les sangles grillagées ont des trous rectangulaires spécialement conçus pour permettre l’utilisation d’écrous-cages ou d’écrous-cages pour montage frontal. Les trous de montage sont fournis tous les 25 mm. Les sangles grillagées sont disponibles avec 1 ou 3 rangées de trous et sont fournies par paires. Le matériel de montage pour fixer les sangles grillagées sur le cadre ou sur d’autres sangles grillagées est inclus.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Peut être montée verticalement entre des sangles grillagées montées horizontalement
- Peut être montée horizontalement de gauche à droite entre des paires avant vers arrière ou sur les côtés du cadre ProLine
- Peut être montée horizontalement de l’avant vers l’arrière sur le fond ou sur les côtés du cadre ProLine
- Lors d’un montage vertical-vertical sur la largeur, la sangle grillagée choisie doit être supérieure de 100 mm à la dimension nominale (c.-à-d. une armoire de 800 mm de largeur nécessite une sangle grillagée de 900 mm dans cette orientation)
- Fourni par paires et fabriqué à partir d’acier conducteur de calibre 14 (1,75 mm)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche commerciale
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.