Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et armoires d'équipement

Racks et armoires d'équipement
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Matériau du bâti
  • Type de poignée
  • Compatible avec
  • Matériau des pièces d'habillage
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Finition
    • Couleur du bâti
    • Hauteur
        Appliquer
      • Hauteur
          Appliquer
        • Type de verrouillage
        • Matériau
        • Fixation
        • Quantité par colis
        • Teinte RAL du bâti
        • Couleur
        • Code couleur
        • Coloris de l'habillage
        • Blindage électromagnétique
        • Longueur
            Appliquer
          • Largeur du rack
          • Teinte RAL des pièces d'habillage
          • Largeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Largeur
                  Appliquer
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Indice de protection
                    • Face d'appui
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Charge statique
                      • Charge dynamique
                      • Charge dynamique
                          Appliquer
                        Filter1

                        Filtre appliqué: 1

                        Afficher tous les filtres (1)

                        Produits | 160 résultats (1099 articles)

                        21630-158.158.tif image

                        Varistar CP| Tôle plancher, Monobloc, avec découpes latérales passe-câbles, pour Bâti Mobile

                        Tôle plancher Varistar CP, Monobloc, avec entrées de câbles latérales, pour bâti Mobile.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 600L, 1000P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 600L, 1100P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 600L, 1200P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 800L, 1000P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 800L, 1100P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec ouverture latérale pour le passage du câblage, mobile, RAL 7021, 800L, 1200P
                        Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, Mobile

                        Varistar CP| Tôle plancher , Monobloc, avec découpes latérales passe-câbles, pour Bâti Statique

                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 800L, 1100P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 800L, 1200P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 600L, 1000P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 600L, 1100P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 600L, 1200P
                        Tôle plancher Varistar CP, monobloc, avec passe-câbles latéral, RAL 7021, 800L, 1000P
                        24630034.34.tif image

                        Varistar CP| Socle

                        Le socle permet un montage sur plots, une augmentation de la hauteur et offre un espace supplémentaire pour la gestion des câbles.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 100H, 600L
                        Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 100H, 800L
                        Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 200H, 600L
                        Socle Varistar CP, perforé, RAL 7021, 200H, 800L
                        Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 100H, 600L
                        Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 100H, 800L
                        Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 200H, 600L
                        Base/socle Varistar CP, plein RAL 7021, 200H, 800L
                        24630038.38.tif image

                        Varistar CP| Bandeaux de socle

                        Bandeau latéral de socle Varistar CP.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 800P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 900P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 600P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 800P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 900P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 300P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 300P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 600P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1000P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1100P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 100H, 1200P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1000P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1100P
                        Bandeau de socle Varistar CP, surface pleine, RAL 7021, 200H, 1200P
                        ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

                        Étagère renforcée, double face, aluminium plein

                        L’étagère double face, en aluminium solide, et pour charge lourde se monte de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère double face, pleine, pour charge lourde, 4 unités, aluminium brossé
                        Touch-Up Paint Aerosol Can

                        Peinture de retouche

                        Réparez rapidement la finition des armoires et des panneaux avec diverses peintures de retouche
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Peinture de retouche pour armoires et panneaux , noir RAL 9005
                        Seismic2Post Product Photo

                        Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants

                        Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack à cadre ouvert anti-sismique à 2 montants, 86x26,75x18, noir, acier
                        19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

                        Rack 19 po, fixe, montage mural

                        Le rack mural fixe de 482,6 mm (19 po) loge des équipements de réseautage plus petits montés sur un mur en position fixe.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 25U, 1162 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 32U, 1473 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 12U, 584 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 20U, 940 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        slide nut kit

                        Kit d'écrous-coulisseaux

                        Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit d'écrous-coulisseaux, 100 pièces
                        Kit d'écrous-coulisseaux, 50 pièces
                        Seismic4Post Product Photo

                        Rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants

                        Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 4 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants, 19 po x 45unités, noir, acier
                        Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

                        Varistar CP| Montants 19"

                        Montant réglables par incrément.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 42 U, 2000H
                        Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 47 U, 2200H
                        Montant 19" Varistar CP, RAL 9005, 52 U, 2450H
                        depth member

                        Varistar| Traverse de profondeur

                        Traverse de profondeur horizontale, directement montée sur le bâti Varistar.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1200P, Aluzinc
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 600P, Aluzinc
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 800P, Aluzinc
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 900P, Aluzinc
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1000P, Aluzinc
                        Traverse de profondeur Varistar, 3 rangées, 1100P, Aluzinc