Racks et armoires d'équipement
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Hauteur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Couleur
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Longueur
- Largeur du rack
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Profondeur
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Indice de protection
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
Filtre appliqué: 1
Produits | 160 résultats (1099 articles)

Lampes LED, Équerre de 19"
Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.

Varistar| Chemin de câbles
Chemin de câbles vertical pour armoires Varistar, poudrés dans la couleur de l'armoire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Panneau support de câbles Varistar,H2200L250
Panneau support de câbles Varistar,H1800L150
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H2450,L250
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H2450,L150
Panneau support de câbles Varistar,H2000L250
Panneau support de câbles Varistar,H2000L150
Panneau support de câbles Varistar,H2200L150
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H917,L110
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H604,L110
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H446,L110
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H1019,L110
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H670,L110
Panneau support de câbles Varistar pour baie de colocation,H496,L110

Varistar| Anneau guide-câbles
Anneaux guide-câbles pour structurer le cheminement vertical des câbles sur les montants du bâti Varistar.

Vis Tête cylindrique plate, Torx avec rondelle
Les accessoires tels que les vis, rondelles et écrous permettent le montage des accessoires de 19".

Rondelle
Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| Équerres de montage
Kits de montage pour les PDU.

Varistar| Kit de joints
Joint pour racks d'allée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 600L
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 800L
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 600
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 800

Faces avant 19" avec perforations pour poignées
Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes

Face avant de 19"
Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé

Face avant de 19", Plastique
Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces

Face avant de 19", Perforée
Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles
Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.