Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau du bâti
        • Type de poignée
        • Largeur
            Appliquer
          • Compatible avec
          • Matériau des pièces d'habillage
          • Hauteur du rack
              Appliquer
            • Matériau
            • Finition
            • Couleur du bâti
            • Hauteur
                Appliquer
              • Longueur
                  Appliquer
                • Type de verrouillage
                • Fixation
                • Quantité par colis
                • Code couleur
                • Teinte RAL du bâti
                • Coloris de l'habillage
                • Blindage électromagnétique
                • Largeur du rack
                • Sorties commutées
                • Teinte RAL des pièces d'habillage
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Conformité
                        • Tension d'alimentation
                        • Nombre de compartiments
                            Appliquer
                          • Alimentation redondante
                          • Tension nominale
                          • Alimentation en fluide de refroidissement
                          • Charge statique
                              Appliquer
                            • Charge dynamique
                            • Charge dynamique
                                Appliquer
                              • Unités de rack
                              • Type de mesure
                              Filter0

                              Sous-catégories

                              Rack à cadre ouvert

                              Rack à cadre ouvert

                              Racks et armoires pour serveur

                              Racks et armoires pour serveur

                              Gestion et chemins de câbles

                              Gestion et chemins de câbles

                              Distribution d'alimentation

                              Distribution d'alimentation

                              Technologie de rack

                              Technologie de rack

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de boîtier, air

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                              Alimentation de secours

                              Alimentation de secours

                              Produits | 516 résultats (2897 articles)

                              PH37857.jpg image

                              Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable

                              Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 100 mm dia, 266,7 mm
                              Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 75 mm dia, 215,9 mm
                              Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 33,3 mm dia, 130,2 mm
                              Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable, 50 mm dia, 165,1 mm
                              PH36830.jpg image

                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable

                              Possibilité de combiner une attache orientable avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur panne en Z. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache pour panne en «Z » , orientable, 1,5–2,5 mm Rebord
                              PH39913.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie

                              Support de câble J-Hook prêt à l'emploi, non continu pour une fixation directe béton, compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché pour une installation plus sûre.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 25 mm dia
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre pour cloueurs à gaz ou à batterie, 50 mm dia
                              VertCableMgrBackwDetail Product Photo

                              Kits de poteaux et de portes CableTek

                              Les kits de poteaux et de portes CableTek s’emboîtent dans les trous préperforés à l’arrière des VCM CableTek fournissant un support aux faisceaux de câbles.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kits de poteaux et de portes CableTek, 10 largeur de porte, Noir, ABS
                              Kits de poteaux et de portes CableTek, 12 largeur de porte, Noir, ABS
                              Kits de poteaux et de portes CableTek, 3 largeur de porte, Noir, ABS
                              Kits de poteaux et de portes CableTek, 6 largeur de porte, Noir, ABS
                              LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

                              Kit de supports triangulaires pour chemin de câbles

                              Le kit de fixation de support triangulaire pour le chemin de câbles supporte la section en échelle à partir d’un mur.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, noir, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, gris, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, acier plaqué
                              Kit de fixation de support triangulaire, 6, 12, blanc, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, noir, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 15, 18, 24, blanc, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, noir, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, gris, acier
                              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, acier plaqué
                              Kit de fixation de support triangulaire, 12, 18, 24, noir, acier
                              PH19643.jpg image

                              Double crochet en J nVent CADDY Cat CM

                              Solution cheminement discontinu de grande capacité avec une base large et une conception à bords biseautés pour les câbles de données et les fibres optiques haute performance. Solution hautement polyvalente en combinaison avec des rails et profils ou des tiges filetées.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Double crochet en J nVent CADDY Cat CM, 70 Capacité du câble, Cat 5e, 30 Capacité du câble, Cat 6A
                              PH5293.jpg image

                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable

                              Innovative component solution that enables the end user to combine a BC fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Offre la plus grande flexibilité sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache de poutre BC, orientable, 3,2–16 mm Rebord
                              PH5268.jpg image

                              Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP

                              Possibilité de combiner plusieurs CADDY CAT HP J-Hook de toute taille dans une configuration arborescente. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Support de fixation pour arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP
                              PH19570.jpg image

                              Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200

                              Solution de cheminement discontinu de grande capacité avec une conception large pour les câbles de données haute performance et la fibre optique. Fixation sur poutre type IPN. Facilement réglable pour plusieurs configurations de faisceaux de câbles.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200, 100 mm, 150 mm dia
                              PH19603.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable

                              Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache de poutre BC200, orientable, 19 mm dia, 3–12 mm Rebord
                              PH34399.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC

                              Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 100 mm dia, 16 mm Max. Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 75 mm dia, 16 mm Max. Rebord
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 33,3 mm dia, 16 mm Max. Rebord
                              Crochet en J Cat HP, attache pour poutre BC, diam 50 mm, rebord max 16 mm
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache pour poutre BC, 25 mm dia, 16 mm Max. Rebord
                              PH34400.jpg image

                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre

                              Fixations pour structures en béton, en acier ou en bois pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
                              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                              Crochet en J Cat HP 100 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 75 mm dia, 6,3 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 25 mm dia, 6,3 mm Trou
                              Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre, 33,3 mm dia, 6,3 mm Trou
                              Crochet en J Cat HP 50 mm avec support d’angle et trou 6,3 mm