Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Largeur
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Matériau
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Nombre de compartiments
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 516 résultats (2897 articles)

Rondelle
Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Varistar| Kit de joints
Joint pour racks d'allée.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 600L
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 1 baie, 800L
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 600
Kit de joints Varistar CP, horizontal, pour la partie inférieure de la baie, pour 10 baies,L 800

Faces avant 19" avec perforations pour poignées
Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes

Face avant de 19"
Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé

Face avant de 19", Plastique
Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces

Face avant de 19", Perforée
Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles
Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.

Face avant passe-câbles 19"
Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Étagère d'équipement de 19"
Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.

Étagère d'équipement de 19", 1 U
Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.

Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035

Tiroir de 19"
Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
Tiroir 19", 3 U, RAL 7021