Refroidissement de boîtier
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Largeur
- Compatible avec
- Hauteur
- Matériau
- Finition
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 58 résultats (152 articles)

Rail DIN pour chauffage
Rail support pour chauffage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Rail DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour montants 19"

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Vanne de régulation avec servomoteur pour RackChiller Rear Door, actif et passif

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.

LHX+| Unité de contrôle
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du débit du liquide de refroidissement au LHX+.

LHX+| Kit de contôle de l'eau
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation de l'eauLHX+

LHX+| Écran d'affichage pour unité de régulation
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Écran d'affichageLHX+ pour unité de régulation

LHX+| Unité de ventilation

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de régulation RackChiller Rear Door,Passive

Varistar CP| Socle, Largeur 300 mm
Socle pour refroidisseur Varistar LHX+ 45.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H