Barre de mise à la terre principale des télécommunications, Tinned, 737 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de mise à la terre principale des télécommunications, Tinned, 737 mm
Référence#: TMGBA29L41PT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conforme à TIA-607-C et aux recommandations de BICSI®
- Conforme aux normes NEMA®
- Accepte deux cosses percées de trou avec trous de boulon de 5/16" ou 7/16" (matériel non inclus)
- Les kits d’éclisse de busbar de mise à la terre pour les télécommunications sont disponibles pour prolonger la longueur de la barre
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Référence supplémentaire
Étude de cas
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.