Étrier de moule d'âme de rail ajustable, T20 Type de poste à souder, 89 mm Taille du moule, 150 mm Max. Ouverture des mâchoires
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étrier de moule d'âme de rail ajustable, T20 Type de poste à souder, 89 mm Taille du moule, 150 mm Max. Ouverture des mâchoires
Référence#: PBC105Q
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- S'ajuste à une large gamme d'utilisations, ce qui inclut les cœurs de croisement et les commutateurs
- Léger et facile à utiliser
- Peut également être utilisé sur les rails standard (uniques)
- SBC105RR fournit une sécurité améliorée avec profils non coupants et une bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.