Cosse 1 trou, NEMA, 63,5 mm x 38,1 mm x 6,35 mm, 17,46 mm Trou
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cosse 1 trou, NEMA, 63,5 mm x 38,1 mm x 6,35 mm, 17,46 mm Trou
Référence#: PBB101EG
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation
- Cuivre de grade électrolytique
- Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.