Cadweld One Shot, GR, Câble SOL de 50 mm² à piq. de terre 14,3 mm, Cadweld trad.
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cadweld One Shot, GR, Câble SOL de 50 mm² à piq. de terre 14,3 mm, Cadweld trad.
Référence#: GR1161V
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Moule en céramique à usage unique qui élimine la nécessité d'un moule en graphite et d'une armature/presse
- Produit une connexion permanente qui ne se desserre pas et résiste à la corrosion
- Convient aux piquets de terre standard en acier cuivré, fileté en acier cuivré, en acier entièrement galvanisé et en acier inoxydable
- Conforme aux normes NEC®
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Fiche technique de sécurité
Manuel technique
Étude de cas
Certifications
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.