Kit de montage de support triangulaire modulaire pour chemin de câbles
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de montage de support triangulaire modulaire pour chemin de câbles
Le kit de montage de support triangulaire modulaire pour chemin de câbles permet de fixer et soutenir un chemin de câbles à un mur. La conception comporte trois supports qui se fixent facilement les uns aux autres avec des goupilles à ouverture rapide et se replient pour faciliter l’assemblage. Chaque modèle peut accueillir deux largeurs de chemin de câbles Le kit comprend un ensemble de support modulaire, trois goupilles à ouverture rapide et deux boulons J avec rondelles et écrous. Le support est fabriqué en acier peint avec du matériel plaqué.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Le kit de fixation de support triangulaire modulaire du chemin de câbles sécurise et supporte le porte-échelle à partir d’un mur
- La conception comporte trois supports qui se fixentt facilement les uns aux autres avec des goupilles à ouverture rapide et se replient pour faciliter l’assemblage
- Chaque modèle peut accueillir deux largeurs de chemins de câbles
- Le kit comprend un ensemble de supports modulaires, trois goupilles à ouverture rapide et deux boulons J avec rondelles et écrous
- Le support est fabriqué en acier peint avec du matériel plaqué
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.