Kit de support central pour chemin de câbles
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support central pour chemin de câbles
Le kit de support central pour chemin de câbles comprend une tige filetée et un support qui permet de maintenir le centre du porte-échelle au plafond. Le kit comprend un élément croisé de support en échelle à usage intensif, deux supports de montage, deux vis n°12-24, une tige filetée de 5/8 po, un manchon de protection et quatre écrous de 5/8 po. Les supports doivent être utilisés au moins tous les 5 pieds (1,5 m).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Le kit de support central pour chemin de câbles comprend une tige filetée et un support qui permet de maintenir le centre du porte-échelle au plafond
- Le kit comprend un élément croisé renforcé en porte-échelle, 2 supports de montage, 2 vis n°12-24, une tige filetée de 5/8 po, un manchon protégé et quatre écrous de 5/8 po
- Les supports doivent être utilisés au moins tous les 5 pieds (1,5 m)
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.