Gestion et chemins de câbles
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Hauteur
- Longueur
- Fixation
- Code couleur
- Finition
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur
- Largeur
- Profondeur
- Finition avant
- Charge statique
- Face d'appui
Filtre appliqué: 1
Produits | 147 résultats (632 articles)

Novastar| Eurorack| Passage de câble
Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 3–6 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille
Fixations pour structures en béton, pour des installations au plafond avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 25 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 33,3 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 75 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 100 mm dia, 9 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 4 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 6 mm Trou
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec équerre entraîné par goupille, 50 mm dia, 9 mm Trou

Gestion de câbles d’attache verticale
La gestion de câbles d’attache vertical fournit un support de montage pour divers accessoires de gestion de câbles.

Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"
Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane

Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26
Fixations pour des installations sur poutre métallique type IPN, avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP, pré-assemblé. Prêt à installer.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 75 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 25 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 33,3 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC26, 50 mm dia, 21,8 mm Max. Rebord

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper
Possibilité de combiner une attache à frapper avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, 14–20 mm Rebord

Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for structural steel beam applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Prêt à sortir de la boîte.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Crochet en J Cablecat 19 mm avec attache à frapper, 3-6 mm, orientable
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 8–12 mm Rebord
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache à frapper, orientable, Acier, Acier Ressort, 19 mm dia, 14–19 mm Rebord

Gestions de câbles et PDU
La gestion des câble et de PDU fournit un point de montage pour les PDU en plus des points d’attache des câbles.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Gestion de câbles et PDU, 74.47 x 3 x 0.75, noir, acier

Gestions de câbles en anneau de forme D
Les gestions de câbles à anneaux en forme de D peuvent être utilisés pour gérer les câbles horizontalement, verticalement ou durant leur transition.

Support mural en angle pour chemin de câbles
Le support d’angle mural pour le chemin de câbles fixe la section en échelle à un mur ou une autre surface plane.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Support mural à angle, 15,00, noir, acier
Support mural à angle, 15,00, blanc, acier
Support mural à angle, 18,00, noir, acier
Support mural à angle, 18,00, gris, acier
Support d’angle mural, 18,00, acier plaqué
Support mural à angle, 18,00, blanc, acier
Support mural à angle, 24,00, noir, acier
Support mural à angle, 24,00, blanc, acier
Support mural à angle, 6,00, noir, acier
Support mural à angle, 6,00, gris, acier
Support d’angle mural, 6,00, acier plaqué
Support mural à angle, 12,00, noir, acier
Support mural à angle, 12,00, gris, acier
Support d’angle mural, 12,00, acier plaqué
Support mural à angle, 12,00, blanc, acier

Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable
Possibilité de combiner une attache à frapper orientable avec le crochet en J CADDY CAT HP (quelque soit la taille) pour des installations sur poutre métallique type IPN. Fournit la flexibilité ultime sur le chantier tout en minimisant l'impact sur les stocks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 3–8 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 8–14 mm Rebord
Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur attache à frapper, orientable, 14–20 mm Rebord