Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12
- L’attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée
- Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise
- Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d’ébavurer la tige filetée côté tuyau
- Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau
- Les boulons sécables permettent d’obtenir le bon couple de serrage et simplifient l’inspection
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.