Varistar CP Frame
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Varistar CP Frame
Varistar welded steel frame for static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                  
Fonctions
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
 - St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
 - Static load-carrying capacity max. 1600 kg
 - Please order adjustable feet separately
 
Spécifications
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.