ComLine Type 4X
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ComLine Type 4X
Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Bonding provision on door; ground stud on body
- Seams continuously welded and ground smooth for a finished appearance
- Foam-in-place seamless gasket for superior protection against dust and liquid ingress
- 1- or 3-point latching (screwdriver slot), depending on door size
- Optional door stop/wind latch holds door in place during service
- Two door/hinge styles available
- Easily removable door with hidden hinge and retaineing hinge pin
Spécifications
| Épaisseur du corps | 0.08 in |
| Épaisseur du corps | 2 mm |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.