Front Handle, for Type R Side Panels
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Front Handle, for Type R Side Panels
The front handle for a rugged subrack have a load-carrying capacity 30 kg. It optimzes the assembly of a subrack into a cabinet.
Détails
Ressources
Fonctions
- Load-carrying capacity 30 kg
- Suitable for 3 and 6 U side panels
- The form of the handle make it much easier to assemble the M6 fixing screws
Spécifications
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.