MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
Référence#: 20860-260
              The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Informations produit complémentaires
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Fonctions
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
 - Assembly on the front panel
 - Can be used for the aluminium or sheet metal versions
 
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Nomenclature
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.