MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U
Référence#: 20860-257
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Nomenclature
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.