Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH34005.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Électrode de la plaque de mise à la terre
C Matériau C: cuivre (C11000)
E Connexion avec raccord flexible C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
E : Fin (connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
N : pas de raccord flexible
A Code d’épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot) A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre)
B: 1/16 po (min pour l’alimentation, en cuivre)
C: 3/32 po
D: 1/8 po
E : 1/4 po (min pour l’alimentation, en acier)
F : 3/8 po
G : 1/2 po
H : 1/64 po (26 GA)
J : 3/16 po
H Code de largeur de la plaque A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E : 5 po · F : 6 po · G : 9 po · H : 12 po · J : 18 po
K : 24 po · L : 30 po · M : 36 po · N : 42 po · P : 48 po · Q : 17 po · R : 10 po
024 Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis)
1L* Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO)
024* Longueur de raccords flexibles (pouces)
(T)* Étamé
* Vide si aucun
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us