Cadre de montage, UMF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cadre de montage, UMF
Les composants modulaires peuvent être pré-montés et le cadre peut être ajusté à la profondeur désirée pour soutenir de grands équipements, par exemple.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour facilement monter des composants sur rail DIN. Les rails DIN sont réglables en hauteur.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Livraison: Profilés verticaux, rails DIN renforcés, supports et accessoires de montage.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Spécifications
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier galvanisé |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.