Plastron plein complet, UFCP


Plastron plein complet, UFCP
Ce capot avant en polyester est simple et peut être usiné sans difficulté. Les connexions électriques et les câbles sont protégés, ce qui signifie que les opérations sur le terrain peuvent être effectuées en toute sécurité.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plastron plein complet pour protéger l'équipement dans l'armoire. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm. Le plastron peut être rendu pivotant grâce à l'accessoire UHS pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux composants et/ou à la gestion des câbles sans avoir à retirer la plaque d'obturation.
- Matériau: Polyester.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Plastron, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Matériau | Polyester |
Code couleur | RAL 7035 |
Finition | Lisse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.