Manipulation, EAT
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Manipulation, EAT
Grâce à sa hauteur réglable et à son inclinaison selon divers angles, cette table de montage ergonomique de nVent HOFFMAN apporte aux opérateurs davantage de simplicité et de confort lors du montage et du câblage des panneaux électriques.
La conception ergonomique réduit les mouvements inutiles du corps, limite les efforts et le levage et facilite l'accès aux composants. Qu'ils soient debout ou assis, les opérateurs peuvent équiper les armoires de commande de manière ergonomique dans la position qui leur convient le mieux. Les cadres s'inclinent jusqu'à 90 degrés, ce qui permet aux opérateurs d'assembler facilement tous les composants sur la plaque de montage, puis de les faire glisser dans le boîtier par le côté.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Améliore le confort et la sécurité des opérateurs.
- Améliore l'organisation et l'efficacité.
- Commande électrique, inclinaison selon plusieurs angles (0-90°), hauteur réglable.
- Capacité de charge : 350 kg.
- Avec l'extension du châssis de montage, une largeur de travail maximale de 2 230 mm peut être atteinte.
- Delivery: Assebly table base frame
Spécifications
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.