Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA CC
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Supresor (P) de entrada de servicio, 40 kA CC
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Diseño de caja compacta NEMA®-4X que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño
 - La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 40 kA 8/20 μs brinda una protección adecuada para paneles de distribución y entrada de servicio
 - Soporte de montaje disponible para montaje en placa base de panel
 
Especificaciones
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        cUL VZCA7.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.1/269.2
    
      
        UL VZCA.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.