Administrador vertical de cables VersaRack


Administrador vertical de cables VersaRack
VersaRack ofrece un administrador vertical de cables gratuito que se conecta fácilmente al lado derecho o izquierdo del rack abatible. Cada accesorio incluye un administrador con hardware de retención completamente ensamblado e instrucciones de instalación. Se pueden conectar uno o dos para ajustarse a la aplicación. Los dedos de la gestión de cableado están hechos de material compuesto. Los administradores verticales de cables proporcionan una gestión de cableado fácil y conveniente para aplicaciones de alta densidad.
Detalles
Recursos
Características
- VersaRack ofrece un administrador vertical de cables gratuito que se conecta fácilmente al lado derecho o izquierdo del rack abatible.
- Cada accesorio incluye un administrador completamente ensamblado con hardware de retención e instrucciones de instalación.
- Se pueden adjuntar uno o dos según la aplicación.
- Los dedos de la gestión de cableado están hechos de material compuesto.
- Los administradores verticales de cable proporcionan una gestión de cableado fácil y conveniente para aplicaciones de alta densidad.
Especificaciones
Color | Jet Black |
Material | Acero suave |
Acabado | Polvo recubierto |
Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.