Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete SOHO para oficinas pequeñas y oficinas en el hogar
Los gabinetes SOHO están diseñados para albergar servidores, equipos de redes y equipos telefónicos y de correo de voz debajo de un escritorio. Las ruedas permiten que el gabinete se mueva fácilmente para acceder a él. El equipo se enfría pasivamente mediante el aire que se toma desde la parte delantera del gabinete y se expulsa a través de los recortes del ventilador en la parte posterior, que pueden aceptar ventiladores opcionales para aplicaciones más cálidas.
Detalles
Recursos
Características
- La base abierta con respiradero ranurado incluye ruedas.
- La puerta de entrada tiene manija de cerrojo.
- Las puertas tienen bisagras a la izquierda y son extraíbles.
- La misma llave proporciona acceso a todas las puertas y paneles laterales.
- Recortes de ventilador con protectores dactilares en la mitad superior de la puerta trasera.
- La puerta trasera y los paneles laterales tienen sistema de cierre con cerrojo de un cuarto de vuelta.
- La placa de montaje ajustable con alivio de presión en la parte inferior trasera del gabinete proporciona una entrada de cables fácil y segura.
- Puertas y paneles laterales empotrados en el marco
Especificaciones
| Color | Jet Black |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.