Ángulo para montaje en rack, estilo U, Tipo RA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ángulo para montaje en rack, estilo U, Tipo RA
Los ángulos para montaje en rack Tipo RA estilo U están diseñados para gabinetes de soporte libre con canal de montaje. Se ofrece un par de ángulos de montaje en rack precortados para montar equipo de 19 pulg. (483 mm) y de 24 pulg. (610 mm) de ancho en rack, de longitud completa.
Detalles
Recursos
Características
- Los ángulos de montaje en rack Tipo RA tienen orificios de montaje de 281 pulg. (7 mm) de diámetro y espaciados según la norma EIA 310-D.
- Los ángulos y el hardware de montaje están enchapados.
- Se suministran todos los herrajes de montaje.
- Utilice el paquete de tuercas de clip AN1032 para proporcionar orificios roscados en las ubicaciones deseadas.
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.