Escritorio ProLine-PC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Escritorio ProLine-PC
Proporciona una superficie horizontal para escritura. La superficie posterior está cerrada y sellada para mantener la integridad UL y CSA del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- La superficie posterior está cerrada y sellada para mantener la integridad UL y CSA del gabinete.
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.