Parte superior recortada de respiradero de escape Tipo pagoda de alto desempeño ProLine G2
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Parte superior recortada de respiradero de escape Tipo pagoda de alto desempeño ProLine G2
La tapa con recorte de respiradero de escape Pagoda de alto desempeño tiene un corte que acepta un respiradero Pagoda de alto desempeño.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Recortes superiores para respiraderos de escape pagoda de alto desempeño
- Se proporcionan pernos para mantener la parte superior en posición (pueden usarse argollas de izaje en lugar de pernos).
- La junta de poliuretano sin uniones entre la tapa y el marco (componente UL reconocido) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Se incluyen pernos de tierra
- Nota: Puede usarse un respiradero de escape de pagoda de alto desempeño con cualquier tapa sólida ProLine G2 solicitando una modificación de corte.
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm | 
| Espesor | 16ga | 
| Color | Gris claro | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Código de color | RAL 7035 | 
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.