Paneles para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared, de plástico


Paneles para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared, de plástico
Fabricado con hoja de lámina fenólica reforzada. Este material tiene una resistencia química y una resistencia mecánica excepcionales, lo que lo hace ideal para los ambientes corrosivos. Los paneles de material compuesto se pueden taladrar y roscar, pero funcionan igual de bien con tornillos autorroscantes o de machuelo. Consulte la tabla para conocer las especificaciones de montaje recomendadas.
Detalles
Recursos
Características
- Diseñado para usarse en gabinetes resistentes a la corrosión
Especificaciones
Color | Marrón claro |
Material | Fenólico |
Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.